Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 150x150 mm, 1200 lm, 3000 K, Abertura de feixe 110°, Branco, IP20/40

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

Descrição do Produto

150x150 mm, Metal-plástico, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Abertura de feixe 110°, IP20/40 | Proteção de dedos; proteção de cabos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Bloco de ligação por parafuso, 2 polos

Código de encomenda: 46439100
Código de encomenda completo: 871951446439100

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Tecnologia de iluminação
LED
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003251132 pt_PT pdf 577.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Elementos visuais

Product-Diagrams-929003251132_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ ies 2.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-830-12W-220-240V-L150-SQ-929003251132 pdf 619.0 kB