Philips Ledinaire SlimDownlight, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Abertura de feixe 110°, Branco, IP20/40

DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD

Descrição do Produto

D200 mm, Metal-plástico, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Abertura de feixe 110°, IP20/40 | Proteção de dedos; proteção de cabos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Bloco de ligação por parafuso, 2 polos

Código de encomenda: 46435300
Código de encomenda completo: 871951446435300

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Tecnologia de iluminação
LED
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003250932 pt_PT pdf 718.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003250932_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003250932_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD ies 681 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-DN065B-G4-LED20-840-19W-220-240V-D200-RD-929003250932 pdf 607.7 kB