Philips Ledinaire SlimDownlight, 19 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Abertura de feixe 110°, Branco, IP20/40

DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD

Descrição do Produto

D200 mm, Metal-plástico, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Abertura de feixe 110°, IP20/40 | Proteção de dedos; proteção de cabos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Bloco de ligação por parafuso, 2 polos

Código de encomenda: 46433900
Código de encomenda completo: 871951446433900

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Tecnologia de iluminação
LED
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos