Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Abertura de feixe 110°, Branco, IP20/40

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

Descrição do Produto

D150 mm, Metal-plástico, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Abertura de feixe 110°, IP20/40 | Proteção de dedos; proteção de cabos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Bloco de ligação por parafuso, 2 polos

Código de encomenda: 46429200
Código de encomenda completo: 871951446429200

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Tecnologia de iluminação
LED
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003250632 pt_PT pdf 715.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003250632_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003250632_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD ies 671 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-840-12W-220-240V-D150-RD-929003250632 pdf 608.0 kB