Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, Abertura de feixe 110°, Branco, IP20/44

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Descrição do Produto

D150 mm, Metal-plástico, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Abertura de feixe 110°, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Bloco de ligação por parafuso, 2 polos

Código de encomenda: 46427800
Código de encomenda completo: 871951446427800

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Driver incluído
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos