Signify myCreation GreenSpace Perfect Fit encastrada redonda

Substituição fácil de downlights – compatível com recortes de 150 a 280 mm

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Transforme os seus projetos de renovação com GreenSpace! Diga adeus aos anéis adaptadores dispendiosos e demorados - os nossos downlights versáteis encaixam perfeitamente em praticamente qualquer recorte. Aproveite especificações de iluminação à medida, opções de emergência e uma ampla variedade de cabos e conectores. A conetividade perfeita é proporcionada por sensores integrados para controlo da luz natural e deteção de presença. A GreenSpace garante upgrades, manutenção e reciclagem fáceis graças ao seu design circular, e utiliza 75% de materiais biocirculares na sua caixa e moldura. Inteligente, eficiente e sustentável — a solução perfeita para a sua renovação!

Benefícios

  • Substituição 1 a 1, fácil para qualquer abertura de 150 a 280 mm

  • Poupança de tempo e custos - não são necessários anéis adaptadores

Características

  • 27 tamanhos para cobrir qualquer abertura entre 150 mm e 280 mm

  • Moldura extra larga – cobre 15 mm ao redor da abertura para disfarçar danos no teto

Aplicações

  • Escritórios
  • Educação
  • Cuidados de saúde
  • Aeroportos
  • Centros comerciais

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet GreenSpace Perfect Fit encastrada redonda pt_PT pdf 617.2 kB
Instruções de instalação
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-GreenSpace Perfect Fit encastrada redonda
Vários elementos, - Visuals

Outro

Declaração ambiental do produto
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.2 MB