Philips DRUM, Pendant-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Refletor de alto brilho, IP20, EL-DC

TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102

Descrição do Produto

Pendant-mounted, D218 mm, Policarbonato, Branco, Suspensas, Unidade de fonte de alimentação, compatível com DC para iluminação de emergência central, 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Abertura de feixe 90°, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos, Cablagem de passagem monofásica, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 06844100
Código de encomenda completo: 871869606844100

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912500100338 pt_PT pdf 219.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912500100338_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912500100338_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - TC KT PS 20S/840 PSE WH401 T102 ies 993 B