Philips DRUM, Pendant-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Refletor de alto brilho, IP20, EL-DC
TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102
Descrição do Produto
Pendant-mounted, D218 mm, Policarbonato, Branco, Suspensas, Unidade de fonte de alimentação, compatível com DC para iluminação de emergência central, 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Abertura de feixe 90°, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos, Cablagem de passagem monofásica, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos