Philips DRUM, Track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Refletor de alto brilho, IP20
TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102
Descrição do Produto
Track-mounted, D218 mm, Policarbonato, Branco, Superfície, Calha, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Abertura de feixe 90°, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos