Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 18 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Texturado, IP20/44, EL-ready

DN145B LED20S/830_840 PSD WH

Descrição do Produto

D205 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 18 W, 117 lm/W, 111 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Abertura de feixe 90°, Simétrica, Texturado, Policarbonato, IP20 (frontal IP44), IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 8 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 31700199
Código de encomenda completo: 872110331700199

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401894787 pt_PT pdf 985.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401894787_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401894787_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH IES
Ficheiro Revit
DN145B LED20S/830_840 PSD WH 911401894787 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830_840 PSD WH LDT