Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 17.5 W, D205 mm, 2000 lm, 2100 lm, 3000 K, 4000 K, Texturado, IP20/44, EL-ready
DN145B LED20S/830_840 PSU WH
Descrição do Produto
D205 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Color Temperature, 2000 lm, 2100 lm, 17.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Abertura de feixe 90°, Simétrica, Texturado, Policarbonato, IP20 (frontal IP44), IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 6 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Montagem
- Encastradas
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos