Philips CoreLine SlimDownlight, All-in, 9.5 W, D155, 1080 lm, 1150 lm, 3000 K, 4000 K, Texturado, IP20/44, EL-ready

DN145B LED10S/830_840 PSU WH

Descrição do Produto

D155, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Color Temperature, 1080 lm, 1150 lm, 9.5 W, 120 lm/W, 114 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM<3; (0.38,0.38) SDCM<3, Abertura de feixe 90°, Simétrica, Texturado, Policarbonato, IP20 (frontal IP44), IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 6 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 50041999
Código de encomenda completo: 872016950041999

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401816185 pt_PT pdf 853.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401816185_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401816185_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH IES
Ficheiro Revit
DN145B LED10S/830_840 PSU WH 911401816185 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830_840 PSU WH LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED10S-830-840-PSU-WH-911401816185 pdf 655.5 kB