Portugal - Português

Philips CoreLine SlimDownlight, Surface-mounted, 21 W, D222 mm, 2100 lm, 3000 K, Opalino, IP20/44

DN145C LED20S/830 PSU II WH

Descrição do Produto

Surface-mounted, D222 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Superfície, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Abertura de feixe 90°, Opalino, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Unidade de ligação de 2 polos

Código de encomenda: 33953599
Código de encomenda completo: 871016333953599

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Montagem
Superfície
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401806580 pt_PT pdf 323.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401806580_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401806580_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN145C LED20S/830 PSU II WH IES
Ficheiro Revit
DN145C LED20S/830 PSU II WH 911401806580 ZIP
Dialux
ULD File - DN145C LED20S/830 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145C LED20S/830 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145C LED20S/830 PSU II WH LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145C LED20S 830 PSU II WH 911401806580 pdf 648.4 kB