Portugal - Português

Philips CoreLine SlimDownlight, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, Opalino, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSU II WH

Descrição do Produto

D155 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Abertura de feixe 90°, Opalino, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Unidade de ligação de 2 polos

Código de encomenda: 33948199
Código de encomenda completo: 871016333948199

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401806080 pt_PT pdf 337.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401806080_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401806080_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN145B LED10S/840 PSU II WH IES
Ficheiro Revit
DN145B LED10S/840 PSU II WH 911401806080 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 PSU II WH LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 840 PSU II WH 911401806080 pdf 627.8 kB