Descrição do Produto
D155 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco sinalização (RAL9016), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Abertura de feixe 90°, Opalino, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Unidade de ligação de 2 polos