Atualize facilmente a sua iluminação com o elegante e sustentável foco de encastrar Ambifit GU10. O foco Ambifit oferece uma variedade de combinações de cores e texturas para o anel frontal e a estrutura, tornando-o perfeito para ambientes hoteleiros e residenciais. Concebido com uma estética elegante e moderna, o seu teto brilha, mesmo com as luzes apagadas. Concebido a pensar na sustentabilidade, cada projetor Ambifit é fabricado com, pelo menos, 65 % de materiais reciclados, garantindo uma escolha ecológica para as suas necessidades de iluminação. Produzidos localmente e por encomenda, os focos Ambifit não só reduzem o desperdício como também apoiam a indústria local. Configure hoje mesmo o seu Ambifit e desfrute da combinação perfeita entre estilo, sustentabilidade e funcionalidade.
Fácil de manter, com a lâmpada GU10 facilmente substituída sem necessidade de retirar a luminária do teto.
Design circular
Opções de cor e textura: várias combinações disponíveis para o anel frontal e o corpo
Fonte de luz: Lâmpada LED GU10 (não incluída)