Philips LuxSpace Accent Performance ajustável, Recessed, 44 W, D155 mm, 6200 lm, 3000 K, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Branco, IP20

RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH

Descrição do Produto

Recessed, D155 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 6200 lm, 44 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 97952200
Código de encomenda completo: 871869997952200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101638 pt_PT pdf 314.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101638_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101638_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH IES
Dialux
ULD File - RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 60S/830 PSU-E HMB WH LDT