Portugal - Português

Philips LuxSpace Accent Performance ajustável, Recessed, 44 W, D155 mm, 6000 lm, 2700 K, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Branco, IP20

RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH

Descrição do Produto

Recessed, D155 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 6000 lm, 44 W, 138 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 97951500
Código de encomenda completo: 871869997951500

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101637 pt_PT pdf 314.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101637_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101637_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH IES
Ficheiro Revit
RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH 910505101637 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH LDT