Portugal - Português

Philips LuxSpace Accent Performance ajustável, Recessed, 38 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, Branco, IP20

RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH

Descrição do Produto

Recessed, D155 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 97950800
Código de encomenda completo: 871869997950800

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101636 pt_PT pdf 313.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101636_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101636_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH IES
Ficheiro Revit
RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH 910505101636 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 49S/PW930 PSU-E WB WH LDT