Philips LuxSpace Accent Performance ajustável, Recessed, 29 W, D155 mm, 4000 lm, Champagne, 2700 K, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Branco, IP20
RS781B 39S/CH PSU-E HWB FG WH
Descrição do Produto
Recessed, D155 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 4000 lm, 29 W, 139 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos