Portugal - Português

Philips LuxSpace Accent Performance ajustável, Recessed, 31 W, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, Preto, IP20

RS781B 39S/930 PSU-E WB BK

Descrição do Produto

Recessed, D155 mm, Alumínio, Preto, Preto segurança (RAL9004), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 97939300
Código de encomenda completo: 871869997939300

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101625 pt_PT pdf 321.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101625_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101625_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK IES
Ficheiro Revit
RS781B 39S/930 PSU-E WB BK 910505101625 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/930 PSU-E WB BK LDT