Portugal - Português

Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 38 W, D125 mm, 5200 lm, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor PerfectAccent, Branco, IP20

RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH

Descrição do Produto

Recessed, D125 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 5200 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 910505101620
Código de encomenda completo: 871869997934800

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101620 pt_PT pdf 313.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101620_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101620_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH IES
Ficheiro Revit
RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH 910505101620 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH LDT