Descrição do Produto
Recessed, D125 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 4100 lm, 31 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, oval – Feixe horizontal, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Opalino, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos