Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 19.8 W, D125 mm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, Preto, IP20

RS772B 27S/930 PSU-E WB BK

Descrição do Produto

Recessed, D125 mm, Alumínio, Preto, Preto segurança (RAL9004), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2600 lm, 19.8 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 97918800
Código de encomenda completo: 871869997918800

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101604 pt_PT pdf 317.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101604_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101604_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS772B 27S/930 PSU-E WB BK IES
Ficheiro Revit
RS772B 27S/930 PSU-E WB BK 910505101604 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/930 PSU-E WB BK LDT