Descrição do Produto
Recessed, D125 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Feixe médio, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos