Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2600 lm, 2700 K, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, Branco, IP20
RS772B 27S/827 PSU-E WB WH
Descrição do Produto
Recessed, D125 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2600 lm, 19.6 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos