Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 16.6 W, D125 mm, 2000 lm, 3000 K, Feixe estreito, Refletor PerfectAccent, Branco, IP20
RS772B 20S/830 PSU-E NB WH
Descrição do Produto
Recessed, D125 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Feixe estreito, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos