Philips LuxSpace Accent Compact ajustável, Recessed, 38 W, D125 mm, 5200 lm, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Branco, IP20

RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH

Descrição do Produto

Recessed, D125 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 5200 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 97908900
Código de encomenda completo: 871869997908900

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101593 pt_PT pdf 304.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101593_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101593_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH IES
Ficheiro Revit
RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH 910505101593 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 49S/930 PSU-E HWB WH LDT