Philips LuxSpace Accent Compact ajustável, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5200 lm, 3000 K, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor PerfectAccent, Branco, IP20
RS771B 49S/830 PSU-E HWB WH
Descrição do Produto
Recessed, D125 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos