Portugal - Português

Philips LuxSpace Accent Compact ajustável, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5000 lm, 2700 K, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Branco, IP20

RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH

Descrição do Produto

Recessed, D125 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 97905800
Código de encomenda completo: 871869997905800

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101590 pt_PT pdf 304.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101590_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101590_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH IES
Ficheiro Revit
RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH 910505101590 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH LDT