Portugal - Português

Philips LuxSpace Accent Compact ajustável, Recessed, 29 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, Feixe muito largo, Refletor PerfectAccent, Branco, IP20

RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH

Descrição do Produto

Recessed, D125 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Feixe muito largo, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 97901000
Código de encomenda completo: 871869997901000

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101586 pt_PT pdf 304.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101586_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101586_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH IES
Ficheiro Revit
RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH 910505101586 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH LDT