Philips LuxSpace Accent Compact ajustável, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, Prata, IP20
RS771B 39S/827 PSU-E WB SI
Descrição do Produto
Recessed, D125 mm, Alumínio, Prata, Branco alumínio (RAL9006), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos