Philips LuxSpace Accent Compact ajustável, Recessed, 23 W, D125 mm, 2700 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Branco, IP20

RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH

Descrição do Produto

Recessed, D125 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2700 lm, 23 W, 119 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 97899000
Código de encomenda completo: 871869997899000

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101584 pt_PT pdf 303.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101584_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101584_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH IES
Ficheiro Revit
RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH 910505101584 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH LDT