Descrição do Produto
Recessed, D125 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2800 lm, 35 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos