Philips LuxSpace Accent Compact ajustável, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2800 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Branco, IP20

RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Descrição do Produto

Recessed, D125 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação externa, 2800 lm, 20.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 97890700
Código de encomenda completo: 871869997890700

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101575 pt_PT pdf 420.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101575_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101575_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Ficheiro Revit
RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH 910505101575 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT