Descrição do Produto
Accent, D125 mm, Policarbonato, Branco, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2500 lm, 20.1 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho