Portugal - Português

Philips GreenSpace Evo Mini Semi Recessed, Accent, 3D printed, 12.1 W, D125 mm, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Preto

ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125

Descrição do Produto

Accent, D125 mm, Policarbonato, Preto, Encastradas, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação externa, 1700 lm, 12.1 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 910505104633
Código de encomenda completo: 872016983520700

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104633 pt_PT pdf 353.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104633_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104633_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 IES
Ficheiro Revit
ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 910505104633 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 17S/PW940 DIA-E HWB BK402 125 LDT