Philips GreenSpace Evo Mini Semi Recessed, Accent, 3D printed, 10.7 W, D125 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, Preto
ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 125
Descrição do Produto
Accent, D125 mm, Policarbonato, Preto, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1200 lm, 10.7 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos