Portugal - Português

Philips GreenSpace Evo Mini Semi Recessed, Accent, 3D printed, 10.7 W, D68 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, Preto

ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68

Descrição do Produto

Accent, D68 mm, Policarbonato, Preto, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1200 lm, 10.7 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 83514600
Código de encomenda completo: 872016983514600

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104627 pt_PT pdf 256.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
ST332B Installation instruction pdf 847.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104627_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104627_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 IES
Ficheiro Revit
ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 910505104627 ZIP
Dialux
ULD File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 ULD
Relux
ROLF File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332B 12S/PC930 PSU-E HNB BK402 68 LDT