Philips GreenSpace Evo Mini Ajustável, Recessed accent, 3D printed, 10.3 W, D89 mm, 1250 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Preto, IP20
RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK
Descrição do Produto
Recessed accent, D89 mm, Policarbonato, Preto, Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 1250 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos