Philips GreenSpace Evo Mini Ajustável, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D89 mm, 1160 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Cinzento, IP20/54
RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR
Descrição do Produto
Recessed accent, D89 mm, Policarbonato, Cinzento, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa, 1160 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Transparente, Vidro, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos