Philips GreenSpace Evo Mini Ajustável, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D89 mm, 2180 lm, 3000 K, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Preto, IP20
RS321B 20S/830 PSU-E HWB BK
Descrição do Produto
Recessed accent, D89 mm, Policarbonato, Preto, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa, 2180 lm, 16 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos