Portugal - Português

Philips GreenSpace Evo Mini Ajustável, Recessed accent, 3D printed, 14.6 W, D89 mm, 1750 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Branco, IP20

RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH

Descrição do Produto

Recessed accent, D89 mm, Policarbonato, Branco, Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 1750 lm, 14.6 W, 120 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 910505102999
Código de encomenda completo: 872016958996400

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102999 pt_PT pdf 402.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102999_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102999_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH IES
Ficheiro Revit
RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH 910505102999 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 17S/PC930 WIA-E HMB WH LDT