Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, Branco, IP20

RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH

Descrição do Produto

Recessed, D150 mm, Alumínio, Branco, Revestimento de tinta em pó de camada única, Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos, TP(a) diffuser flammability class

Código de encomenda: 58823300
Código de encomenda completo: 872016958823300

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
2 unidades
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102765 pt_PT pdf 450.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102765_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102765_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH IES
Ficheiro Revit
RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH 910505102765 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/PC930 WIA-E WB ACC WH LDT