Portugal - Português

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 20.5 W, D150 mm, 2600 lm, Champagne, 2700 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe médio, Refletor PerfectAccent, Branco, IP20

RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH

Descrição do Produto

Recessed, D150 mm, Alumínio, Branco, Revestimento de tinta em pó de camada única, Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 2600 lm, 20.5 W, 127 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Feixe médio, Refletor PerfectAccent, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos, TP(a) diffuser flammability class

Código de encomenda: 58821900
Código de encomenda completo: 872016958821900

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
2 unidades
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102763 pt_PT pdf 451.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102763_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102763_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH IES
Ficheiro Revit
RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH 910505102763 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/CH WIA-E MB ACC WH LDT