Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2700 lm, 3000 K, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, Branco, IP20

RS352B 27S/830 PSU-E WB WH

Descrição do Produto

Recessed, D150 mm, Alumínio, Branco, Revestimento de tinta em pó de camada única, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos, TP(a) diffuser flammability class

Código de encomenda: 58819600
Código de encomenda completo: 872016958819600

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
2 unidades
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102761 pt_PT pdf 335.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102761_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102761_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Ficheiro Revit
RS352B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102761 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/830 PSU-E WB WH LDT