Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 21 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Feixe muito largo, Refletor PerfectAccent, Preto, IP20

RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK

Descrição do Produto

Recessed, D150 mm, Alumínio, Preto, Revestimento de tinta em pó de camada única, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2600 lm, 21 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Feixe muito largo, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos, TP(a) diffuser flammability class

Código de encomenda: 58818900
Código de encomenda completo: 872016958818900

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
2 unidades
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102760 pt_PT pdf 339.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102760_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102760_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK IES
Ficheiro Revit
RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK 910505102760 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/827 PSU-E VWB BK LDT