Portugal - Português

Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 32 W, D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, Branco, IP20

RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH

Descrição do Produto

Recessed, D150 mm, Alumínio, Branco, Revestimento de tinta em pó de camada única, Encastradas, Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação externa, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos, TP(a) diffuser flammability class

Código de encomenda: 58816500
Código de encomenda completo: 872016958816500

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102758 pt_PT pdf 442.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102758_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102758_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH IES
Ficheiro Revit
RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH 910505102758 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 39S/PW930 DIA-VLC-E WB WH LDT