Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 20 W, D150 mm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, Feixe médio, Aluminizado, Branco, IP20

RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH

Descrição do Produto

Recessed, D150 mm, Alumínio, Branco, Revestimento de tinta em pó de camada única, Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343, 0.331) SDCM <3, CRI>90, Feixe médio, Aluminizado, Transparente, Vidro, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 58812700
Código de encomenda completo: 872016958812700

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102754 pt_PT pdf 442.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102754_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102754_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH IES
Ficheiro Revit
RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH 910505102754 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/FR WIA-E MB FG WH LDT