Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 20.5 W, D150 mm, 2600 lm, Champagne, 2700 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe médio, Aluminizado, Branco, IP20
RS353B 27S/CH WIA-E MB FG WH
Descrição do Produto
Recessed, D150 mm, Alumínio, Branco, Revestimento de tinta em pó de camada única, Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 2600 lm, 20.5 W, 127 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Feixe médio, Aluminizado, Transparente, Vidro, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos